Teilenummer
|
---|
B04B-XASK-1 |
B07B-XASK-1 |
S02B-XASS-1 |
S03B-XASK-1 |
S04B-XASK-1 |
S07B-XASK-1(LF)(SN) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | Anschlussrichtung | Spezifikationen | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | Gerade | Top-Ausführung | Keine Nabe, Clinch wird gemeldet | |
4.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | Gerade | Top-Ausführung | Keine Nabe, Clinch wird gemeldet | |
58.33 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | Winkel | Seitenausführung | Keine Nabe, kein Clinch angezeigt | |
1.20 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | Winkel | Seitenausführung | Keine Nabe, Clinch wird gemeldet | ||
75.18 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | Winkel | Seitenausführung | Keine Nabe, Clinch wird gemeldet | |
0.86 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | Winkel | Seitenausführung | Keine Nabe, Clinch wird gemeldet |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | V / W / X | V· W· X | XA |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) | Anwendung | Für PCB | Zulässiger Strom(A) | AC / DC 3 |
Zulässige Spannung(V) | 250 V AC/DC | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA |
Produktkategorie | Basisstift | Farbe | Natur (Elfenbein) | Rastermaß(mm) | 2.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Anschlussrichtung
Spezifikationen
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften