XA-Steckverbinder (für Relaisverbindungen) 【1-10 Stk. pro Packung】

XA-Steckverbinder (für Relaisverbindungen)
  • Mengenrabatt
A connector with 2.5-mm pitch and strong lock for combined use with relays and circuit boards.

[Features]
・A 2.5-mm pitch relay connector compatible with preexisting XA sockets.
・In addition to being compatible with an extremely reliable retainer, this product can also be attached to panels.
・ Corresponds to preexisting XA sockets.
・Inner type contact lance.
・Compatible with Panel Mount.
· A retainer.
・Strong Lock Mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XAP-02V-1
XAP-03V-1
XAP-04V-1
XAP-05V-1
XAP-06V-1
XAP-07V-1
XAP-08V-1
XAP-09V-1
XAP-10V-1
XAP-11V-1
XAP-12V-1
XAP-13V-1
XAP-14V-1
XAP-15V-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

1.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2

0.23 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 3

1.71 €

10 Stk. pro Packung

3 Packungen Verfügbar 5 Arbeitstage 4

7.34 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5

3.20 €

10 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 5 Arbeitstage 6

7.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7

0.55 €

9 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8

0.58 €

9 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9

12.08 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

0.50 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 11

0.49 €

9 Verfügbar 5 Arbeitstage 12

0.53 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 13

0.54 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 14

9.62 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe V / W / X V· W· X XA
paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) AC / DC 3
Zulässige Spannung(V) 250 V AC/DC Verdrahtungsverfahren Crimp Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Produktkategorie Steckergehäuse
Spezifikationen Für Buchsenkontakt Eigenschaften Standardausführung Farbe Natur (Weiß)
Rastermaß(mm) 2.5

Technischer Support