Rundklemme mit Isolierung【1-1,000 Stk. pro Packung】

Rundklemme mit Isolierung
  • Mengenrabatt
Round terminal with insulation (general purpose crimped terminal).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FV1.25-3(RBA1.25-3)
FV2-3
FV2-M5
FV2-MS3
FV2-P3.5
FV2-S3
FV2-S3.3
FV5.5-3
FV5.5-5(RBA5.5-5)
FV5.5-S3
FV5.5-S3.3
FV5.5-S4
V1.25-3(RAA1.25-3)
V1.25-4(RAA1.25-4)
V2-3
V2-4(RAA2-4)
V2-5(RAA2-5)
V2-6(RAA2-6)
V2-M3(RAA2-3.5)
V2-MS3
V2-S3.3
V5.5-3
V5.5-4(RAA5.5-4)
V5.5-5(RAA5.5-5)
V5.5-6(RAA5.5-6)
V5.5-8(RAA5.5-8)
V5.5-S3
V5.5-S4
V5.5-S5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Representative Standard Innendurchmesser der Isolierbeschichtung
(mm)
Klemmenbreite (B)
(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrung (φ d2)
(mm)

91.24 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 15.7# 22 - 16RotUL / JIS / CSA4.05.53.2

123.19 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 21# 12 - 10BlauUL / CSA4.58.53.2

140.32 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 21# 16 - 14BlauUL / CSA4.58.55.3

94.64 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 17.4# 16 - 14BlauUL / CSA4.55.53.2

116.03 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 20.2# 16 - 14BlauUL / CSA4.57.03.7

114.95 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 16.5# 16 - 14BlauUL / CSA4.56.43.7

115.06 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 16.5# 16 - 14BlauUL / CSA4.56.43.2

91.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 26.5# 12 - 10GelbUL / CSA6.89.53.2

0.14 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 26.5# 12 - 10GelbUL / JIS / CSA6.89.55.3

94.42 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 23# 12 - 10GelbUL / CSA6.87.23.7

94.49 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 23# 12 - 10GelbUL / CSA6.87.23.2

94.32 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 23# 12 - 10GelbUL / CSA6.87.24.3

15.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 15.7# 22 - 16RotUL / JIS / CSA3.25.53.2

15.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 20# 22 - 16RotUL / JIS / CSA3.28.04.3

96.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 21# 16 - 14BlauUL / CSA3.98.53.2

15.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 21# 16 - 14BlauUL / JIS / CSA3.98.54.3

117.88 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 21# 16 - 14BlauUL / JIS / CSA0.89.55.3

109.90 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 26# 16 - 14BlauUL / JIS / CSA3.9126.4

11.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 18.6# 16 - 14BlauUL / JIS / CSA3.96.63.7

116.14 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 17.4# 16 - 14BlauUL / CSA3.95.53.2

100.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 16.5# 16 - 14BlauUL / CSA3.96.43.2

86.37 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 26.5# 12 - 10GelbUL / CSA5.49.53.2

100.23 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 26.5# 12 - 10GelbUL / JIS / CSA5.49.54.3

20.62 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 26.5# 12 - 10GelbUL / JIS / CSA5.49.55.3

103.76 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 32.5# 12 - 10GelbUL / JIS / CSA5.4126.4

98.10 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 34.7# 12 - 10GelbUL / JIS / CSA5.415.08.4

84.06 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 23# 12 - 10GelbUL / CSA5.47.23.7

103.07 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 23# 12 - 10GelbUL / CSA5.47.24.3

110.05 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 29.1# 12 - 10GelbUL / CSA5.413.25.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Rund Insulation material Vinyl

Technischer Support