Stangenförmige Klemme / gabelförmige Klemme (Ausführung AF) 【1-1,000 Stk. pro Packung】

Stangenförmige Klemme / gabelförmige Klemme (Ausführung AF)
  • Mengenrabatt
Rod terminal / plate terminal (AF type) General purpose crimp terminal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1.25-2AF
1.25-AF2.3B
2-1AF
TUB-0.5
TUB-1.25
TUB-5.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape Internal Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Klemmenbreite (B)
(mm)

76.56 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Ausführung mit Schneide1.73.415# 22 - 16UL3.4

109.30 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung mit Schneide1.73.415# 22 - 16UL2.3

104.00 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung mit Schneide2.34.113.3# 16 - 14UL2.8

0.41 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage Stabform12.214# 26 - 22-1.2

69.90 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Stabform1.73.417# 22 - 16UL1.9

89.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Stabform3.75.720# 12 - 10UL2.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme

Technischer Support