Rückseiten-Gehäuse Serie CE01

Rückseiten-Gehäuse Serie CE01
  • Mengenrabatt
CE01 series back shell.

[Features]
• Back shells for holding cable when a conduit is not used.
• Two lengths are available (in shell sizes 22, 24, and 28) for different wiring needs.
• Use the back shells with cable clamps.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CE01-22BS-DS

Teilenummer
CE01-22BS-DS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spezifikationen Wasserdicht, gerade Gehäusegröße 22 Eigenschaften Rückseitiges Standardgehäuse
Werkstoff Aluminiumlegierung (III-wertige Chromatierung) Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Rückseiten-Gehäuse Serie CE01, die Teilenummer ist CE01-22BS-DS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CE01-22BS-DS.

Technischer Support