• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stecker für F-Steckverbinderkabel

Stecker für F-Steckverbinderkabel
  • Mengenrabatt
[Features]
• Used primarily in TV antennas used for terrestrial digital broadcasting.
• Uses a coaxial core wire (center conductor) as its contact.
• Uses the center conductor of the coaxial cord as its contact.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FP-3CA
FP-3CFA
FP-5CA
FP-5CFA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassendes Kabel

4.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EM-3C-2E / 3C-2V

4.09 €

1 10 Arbeitstage -3C-FB / 3C-FV

4.73 €

1 10 Arbeitstage -EM-5C-2E / 5C-2V

4.73 €

1 5 Arbeitstage 10 S-5C-FB / EM-S-5C-FB / 5C-FB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe D E F D· E· F F
paßender Sift / Kontakt Männlich (Stecker) Anzahl der Adern 1 Anwendung Kabelanschluss
Verdrahtungsverfahren Crimp Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Oberflächenbehandlung: Korpus Ni Oberflächenbehandlung: Kontakt Au Verdrahtungsverfahren: Außen Crimp
Spannungs-Stehwellenverhältnis 1,2 max. (DC bis zu 2.150 MHz) Vertikal(mm) Hex11 Horizontal(mm) Hex11

Technischer Support