Edelstahl-Kabelverschraubung【1-10 Stk. pro Packung】

Edelstahl-Kabelverschraubung
  • Mengenrabatt
Perfectly sealing IP68 compliant stainless-steel super gland

[Features]
Metal construction provides superior chemical heat and weather resistance as well as shock resistance (SUS304, SUS316L, etc. are offered as production options).
· A perfect seal completely blocks out external water, oil, and dust, protecting internal precision parts.
▪ Ideal claws (A type) that demonstrate excellent clamping force with light tightening.
· A lock nut is not included in the NSA series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FSA13-05
FSA13-08
FSA17-06
FSA17-10
FSA21-10
FSA21-13
FSA26-16
FSA26-18
FSA33-22
FSA33-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubengröße Passende Drahtgröße
(mm)
Durchmesser Montagebohrung
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus
(mm)

33.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10G 1/45,3 bis 313,5 bis 13,9817/178.5

33.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10G 1/48 bis 4,513,5 bis 13,9817/178.5

296.62 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G 3/87 bis 417 bis 17,4922/2210.5

50.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10G 3/810 bis 617 bis 17,4922/2210.5

380.91 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10G 1/210 bis 621,4 bis 21,99.526/2614.5

51.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10G 1/214 bis 921,4 bis 21,99.526/2614.5

500.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10G 3/416 bis 1226,9 bis 27,41232/3218.5

67.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10G 3/418 bis 1426,9 bis 27,41232/3218.5

731.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10G 122 bis 1633,8 bis 34,412.541/4125

98.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10G 125 bis 1833,8 bis 34,412.541/4125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungsform Ausführung A Farbe Glänzend silbern Geltende Standards UL-C&US/VDE/CE
Werkstoff Korpus Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) IP-Schutzgrad IP68/5 Luftdruck

Technischer Support