• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Geriffelte Verschraubung mit Nylon-Winkelstück【10 Stk. pro Packung】

Geriffelte Verschraubung mit Nylon-Winkelstück
  • Mengenrabatt
A non-waterproof 90° elbow type corrugated connecting gland.

[Features]
· Manufactured from nylon 66, this elbow gland fitting has superior resistance to inorganic acids, inorganic alkalis, organic solvents, and oils. This product has UL94V-2 flame retardant performance, prevents intrusion of dust, and protects the cables and internal precision parts.
· For use with various machinery equipment, vehicles, control systems, movable parts of machinery, motors, distribution boards, internal couplings inside control boxes, industrial building, lighting fixtures/equipment, communication equipment, measuring instruments, display devices, various plants, and general electrical installations, etc.
· The main unit inserts into mounting holes and is then either tightened from the reverse side using a lock nut or secured by threading the main body into a threaded hole on the enclosure panel.
· The sealing nut removes to allow the corrugated tube to be fed through it and the internal claw to be slid onto the end of the corrugated tube.
· The corrugated tube is then inserted into the main body with the claw attached on the end.
· The sealing nut is then threaded back onto the main body, securing the corrugated hose inside the fitting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-FGN21-E-15B
N-FGN21-E-18B
N-FGN21-E-21B
N-FGN26-E-26B
N-FGN26-E-28B
N-FGN33-E-34B
N-FGN42-E-42B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubengröße Durchmesser Montagebohrung
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus
(mm)
Maximaler Rohrdurchmesser
(φ mm)
Passendes AVC-Wellblech

30.28 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G 1/221,4 bis 21,9121416(NGN-12B) 3/8"

30.28 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G 1/221,4 bis 21,9121418.3(NGN-14B) 3/8"

38.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G 1/221,4 bis 21,9151522(NGN-17B) 1/2"

45.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G 3/426,9 bis 27,4152026.5(NGN-22B) 3/4"

46.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G 3/426,9 bis 27,4152028.5(NGN-23B) 3/4"

63.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G133,8 bis 34,4152534.5(NGN-28B) 1"

83.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G 1 1/442,5 bis 43,1203343(NGN-36B) 1 1/4"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Geltende Standards CE Werkstoff Korpus Nylon 66 (UL94 V-2)
IP-Schutzgrad IP54 Eigenschaften Schwer entflammbar

Technischer Support