• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelverschraubung aus Metall【1-10 Stk. pro Packung】

Kabelverschraubung aus Metall
  • Mengenrabatt
Perfectly sealing IP68 compliant brass super gland

[Features]
Metal construction provides superior chemical heat and weather resistance as well as shock resistance.
· A perfect seal completely blocks out external water, oil, and dust, protecting internal precision parts.
▪ Ideal claws (A type) that demonstrate excellent clamping force with light tightening.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBA13-05
FBA13-08
FBA17-06
FBA17-10
FBA21-10
FBA21-13
FBA26-16
FBA26-18
FBA33-22
FBA33-25
FBA42-25
MBA12-05
MBA12-08
MBA16-06
MBA16-10
MBA20-10
MBA20-13
MBA25-16
MBA25-18
MBA32-22
MBA32-25
MBA40-25
MBA40-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubengröße Passende Drahtgröße
(mm)
Durchmesser Montagebohrung
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus
(mm)

7.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -G 1/45,3 bis 313,5 bis 13,9817/178.5

61.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10G 1/48 bis 4,513,5 bis 13,9817/178.5

94.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10G 3/87 bis 417 bis 17,4922/2210.5

94.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10G 3/810 bis 617 bis 17,4922/2210.5

15.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -G 1/210 bis 621,4 bis 21,99.526/2614.5

15.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -G 1/214 bis 921,4 bis 21,99.526/2614.5

134.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -G 3/416 bis 1226,9 bis 27,41232/3218.5

134.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10G 3/418 bis 1426,9 bis 27,41232/3218.5

228.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G 122 bis 1633,8 bis 34,412.541/4125

228.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G 125 bis 1833,8 bis 34,412.541/4125

280.63 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G 1 1/425 bis 2142,5 bis 43,11550/5032

61.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10M12 x 1,55,3 bis 312,4 bis 12,8817/178

61.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -M12 x 1,58 bis 4,512,4 bis 12,8817/178

94.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16 X 1,57 bis 416,4 bis 16,8922/2210.5

109.50 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10M16 X 1,510 bis 616,4 bis 16,8922/2210.5

15.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -M20 X 1,510 bis 620,5 bis 219.526/2614.5

15.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -M20 X 1,514 bis 920,5 bis 219.526/2614.5

133.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10M25 x 1,516 bis 1225,5 bis 261232/3218.5

134.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10M25 x 1,518 bis 1425,5 bis 261232/3218.5

228.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10M32 x 1,522 bis 1632,6 bis 33,212.541/4125

228.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10M32 x 1,525 bis 1832,6 bis 33,212.541/4125

280.63 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10M40 x 1,525 bis 2140,6 bis 41,21550/5032

280.63 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10M40 x 1,530 bis 2440,6 bis 41,21550/5032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungsform Ausführung A Farbe Glänzend silbern Geltende Standards UL-C&US/VDE/CE
Werkstoff Korpus Messing, vernickelt IP-Schutzgrad IP68/5 Luftdruck Eigenschaften Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit

Technischer Support