Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dichtungsform | Schraubenausführung | Schraubengröße | Passende Drahtgröße (mm) | Farbe | Durchmesser Montagebohrung (mm) | Schraubenlänge (mm) | Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil | Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus (mm) | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/4 | 5,3 bis 3 | Schwarz | 13,5 bis 13,9 | 9 | 19/19 | 8 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
1.74 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/4 | 5,3 bis 3 | Grau | 13,5 bis 13,9 | 9 | 19/19 | 8 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
1.43 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/4 | 8 bis 4,5 | Schwarz | 13,5 bis 13,9 | 9 | 19/19 | 8 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
1.43 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/4 | 8 bis 4,5 | Grau | 13,5 bis 13,9 | 9 | 19/19 | 8 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
2.92 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 3/8 | 7 bis 4 | Schwarz | 17 bis 17,4 | 10 | 22/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
2.92 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 3/8 | 7 bis 4 | Grau | 17 bis 17,4 | 10 | 22/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
1.99 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 3/8 | 10 bis 6 | Schwarz | 17 bis 17,4 | 10 | 22/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
1.87 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 3/8 | 10 bis 6 | Grau | 17 bis 17,4 | 10 | 22/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
155.94 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A (mit Schlitz) | - | G(PF) 1/2 | 6,6 bis 4 | Schwarz | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/27 | 14 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | |
155.94 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Ausführung A (mit Schlitz) | - | G(PF) 1/2 | 6,6 bis 4 | Grau | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/27 | 14 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | |
2.44 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 10 bis 6 | Schwarz | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/27 | 14 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
3.52 € | 2 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 10 bis 6 | Grau | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/27 | 14 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
2.44 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 14 bis 9 | Schwarz | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/27 | 14 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
2.44 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 14 bis 9 | Grau | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/27 | 14 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
3.56 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 8,8 bis 5 | Schwarz | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/24 | 12.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
3.56 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 8,8 bis 5 | Grau | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/24 | 12.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
80.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 11 bis 7 | Schwarz | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/24 | 12.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | |
80.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 11 bis 7 | Grau | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/24 | 12.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | |
3.40 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 7 bis 4 | Schwarz | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
3.40 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 7 bis 4 | Grau | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
3.40 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 10 bis 6 | Schwarz | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
3.40 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 10 bis 6 | Grau | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
3.42 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 3/4 | 16 bis 12 | Schwarz | 26,9 bis 27,4 | 12.5 | 33/33 | 19 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
3.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 3/4 | 16 bis 12 | Grau | 26,9 bis 27,4 | 12.5 | 33/33 | 19 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
4.72 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 3/4 | 18 bis 14 | Schwarz | 26,9 bis 27,4 | 12.5 | 33/33 | 19 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
4.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 3/4 | 18 bis 14 | Grau | 26,9 bis 27,4 | 12.5 | 33/33 | 19 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
4.59 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 3/4 | 10 bis 6 | Schwarz | 26,9 bis 27,4 | 12 | 33/27 | 14 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
4.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Ausführung A | - | G(PF) 3/4 | 10 bis 6 | Grau | 26,9 bis 27,4 | 12 | 33/27 | 14 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
4.59 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 3/4 | 14 bis 9 | Schwarz | 26,9 bis 27,4 | 12 | 33/27 | 14 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
4.59 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 3/4 | 14 bis 9 | Grau | 26,9 bis 27,4 | 12 | 33/27 | 14 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
6.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1 | 22 bis 16 | Schwarz | 33,8 bis 34,4 | 15 | 42/42 | 25 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
6.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1 | 22 bis 16 | Grau | 33,8 bis 34,4 | 15 | 42/42 | 25 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
6.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1 | 25 bis 18 | Schwarz | 33,8 bis 34,4 | 15 | 42/42 | 25 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
6.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1 | 25 bis 18 | Grau | 33,8 bis 34,4 | 15 | 42/42 | 25 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
6.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1 | 16 bis 12 | Schwarz | 33,8 bis 34,4 | 12 | 42/33 | 19 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
6.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Ausführung A | - | G(PF) 1 | 16 bis 12 | Grau | 33,8 bis 34,4 | 12 | 42/33 | 19 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
5.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1 | 18 bis 14 | Schwarz | 33,8 bis 34,4 | 12 | 42/33 | 19 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
6.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Ausführung A | - | G(PF) 1 | 18 bis 14 | Grau | 33,8 bis 34,4 | 12 | 42/33 | 19 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
86.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1 1/4 | 25 bis 21 | Schwarz | 42,5 bis 43,1 | 15 | 53/52 | 32 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | |
77.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1 1/4 | 25 bis 21 | Grau | 42,5 bis 43,1 | 15 | 53/52 | 32 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | |
10.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1 1/4 | 30 bis 24 | Schwarz | 42,5 bis 43,1 | 15 | 53/52 | 32 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | ||
10.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1 1/4 | 30 bis 24 | Grau | 42,5 bis 43,1 | 15 | 53/52 | 32 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
94.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Ausführung A | - | G(PF) 1 1/2 | 41 bis 31 | Schwarz | 48,4 bis 49 | 20 | 57/62 | 41 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | |
188.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 2 | 46 bis 40 | Schwarz | 60,4 bis 61,2 | 20 | 70/76 | 51 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | |
1.66 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M12 X 1,5 | 5,3 bis 3 | Schwarz | 12,4 bis 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
1.74 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M12 X 1,5 | 5,3 bis 3 | Grau | 12,4 bis 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
1.66 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M12 X 1,5 | 8 bis 4,5 | Schwarz | 12,4 bis 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
1.66 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M12 X 1,5 | 8 bis 4,5 | Grau | 12,4 bis 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
88.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M16 X 1,5 | 7 bis 4 | Schwarz | 16,4 bis 16,8 | 15 | 22/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | |
88.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M16 X 1,5 | 7 bis 4 | Grau | 16,4 bis 16,8 | 15 | 22/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | |
2.09 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M16 X 1,5 | 10 bis 6 | Schwarz | 16,4 bis 16,8 | 15 | 22/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
2.09 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M16 X 1,5 | 10 bis 6 | Grau | 16,4 bis 16,8 | 15 | 22/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
86.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M20 x 1,5 | 10 bis 6 | Schwarz | 20,5 bis 21 | 15 | 27/27 | 14 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | |
86.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M20 x 1,5 | 10 bis 6 | Grau | 20,5 bis 21 | 15 | 27/27 | 14 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | |
2.77 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M20 x 1,5 | 14 bis 9 | Schwarz | 20,5 bis 21 | 15 | 27/27 | 14 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
2.77 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M20 x 1,5 | 14 bis 9 | Grau | 20,5 bis 21 | 15 | 27/27 | 14 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
4.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M20 x 1,5 | 11 bis 7 | Schwarz | 20,5 bis 21 | 15 | 24/24 | 12.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | ||
2.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M20 x 1,5 | 11 bis 7 | Grau | 20,5 bis 21 | 15 | 24/24 | 12.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | |||
120.41 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M25 x 1,5 | 16 bis 12 | Schwarz | 25,5 bis 26 | 15 | 33/33 | 19 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | |
120.41 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | Ausführung langes Gewinde | M25 x 1,5 | 16 bis 12 | Grau | 25,5 bis 26 | 15 | 33/33 | 19 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit |
Loading...
Geltende Standards | UL-C&US/CE | Werkstoff Korpus | Nylon 66 (UL94 V-2) | IP-Schutzgrad | IP68/5 Luftdruck |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dichtungsform
Schraubenausführung
Schraubengröße
Passende Drahtgröße(mm)
Farbe
Durchmesser Montagebohrung(mm)
Schraubenlänge(mm)
Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil
Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus(mm)
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften