• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kontakt (Ausführung D) , Serie Han【100 Stk. pro Packung】

Kontakt (Ausführung D) , Serie Han
  • Mengenrabatt
This contact can be inserted into the Han D and Han DD series (and part of the Han Q series) (Models are separated using "-" rather than spaces).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09-15-000-6101
09-15-000-6102
09-15-000-6103
09-15-000-6104
09-15-000-6106
09-15-000-6201
09-15-000-6202
09-15-000-6203
09-15-000-6204
09-15-000-6206
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendbarer Stift / Kontakt Anwendbare Draht-AWG-Größe

87.01 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)16

79.97 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)18

101.34 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)20

79.97 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)26 to 22

79.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)14

87.13 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)16

79.97 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)18

82.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)20

79.97 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)26 to 22

82.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen der Steckverbinderserie G / H / I G · H · I Für Hochleistungsanwendungen Schutzfunktion (umweltbeständig) Verfügbar
Art D-Kontakt

Technischer Support