Buchsenverschraubung

Buchsenverschraubung
  • Mengenrabatt
By cutting off the first stage or the second stage of the cable protection part, compatibility with each cable diameter can be achieved.

[Features]
Because the product is integrated, the cost is lowered and by removing the cable protection part (AB part), the product can be adapted to a variety of different cable sizes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG-19
BG-19S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Drahtgröße
(mm)

2.78 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8/10/12

2.62 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5/7/9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraubengröße G 1/2 Farbe Schwarz Durchmesser Montagebohrung(mm) 21,4 bis 21,9
Schraubenlänge(mm) 11 Werkstoff Korpus Schraube PVC/Stahl

Technischer Support