Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E2BG0416 |
E2BG0616 |
E2BG0816 |
E2BG1016 |
E2BG1216 |
E2BG1516 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser kompatibles Kabel (mm) | Packrahmennummer | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.93 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 2–4 | 4 | - | |
48.21 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3–6 | 6 | - | |
48.57 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4–8 | 8 | UL, CSA | |
53.49 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6–10 | 10 | UL, CSA | |
54.19 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8–12 | 12 | UL, CSA | |
60.86 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12–15 | 16 | UL, CSA |
Loading...
Ausbrechbarer Durchmesser(mm) | 21.0 | Farbe | Hellgrau | Primäre Werkstoffe | PA66 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | –20 bis +90 °C | Eigenschaften | Ölbeständig, vibrationsfest (mit Verriegelung) | Schutzart | IP67 |
Schwer entflammbar | UL94V2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser kompatibles Kabel(mm)
Packrahmennummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften