Teilenummer
|
---|
KMS9 |
KMS10 |
KMS12 |
KMS16 |
KMS22 |
KMS28 |
KMS36 |
KMS42 |
KMS54 |
KMS70 |
KMS82 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Zoll Nennwert | 1 Rolle, Länge (m) | Eigenschaften | Standard | Minimaler Mitten-Krümmungsradius (fest) (mm) | Minimaler Mitten-Krümmungsradius (verschoben) (mm) | Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.4 | 9.0 | - | 4.2 | Ölbeständig | - | - | 40 | IPX7 | |
135.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15.2 | 10.0 | 1/4 | 30 | Hohe Ölbeständigkeit, wasserdicht, wellenförmig | MAS | 20 | - | IP67 | |
111.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17.7 | 12.3 | 3/8 | 30 | Hohe Ölbeständigkeit, wasserdicht, wellenförmig | MAS | 25 | - | IP67 | |
132.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 21.1 | 15.8 | 1/2 | 30 | Hohe Ölbeständigkeit, wasserdicht, wellenförmig | MAS | 35 | - | IP67 | |
130.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26.4 | 20.8 | 3/4 | 20 | Hohe Ölbeständigkeit, wasserdicht, wellenförmig | MAS | 40 | - | IP67 | |
114.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 33.2 | 26.4 | 1 | 20 | Hohe Ölbeständigkeit, wasserdicht, wellenförmig | MAS | 70 | - | IP67 | |
198.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 42.0 | 35.0 | 1-1/4 | 15 | Hohe Ölbeständigkeit, wasserdicht, wellenförmig | MAS | 70 | - | IP67 | |
250.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 47.7 | 40.0 | 1-1/2 | 15 | Hohe Ölbeständigkeit, wasserdicht, wellenförmig | MAS | 100 | - | IP67 | |
200.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 59.7 | 51.3 | 2 | 10 | Hohe Ölbeständigkeit, wasserdicht, wellenförmig | MAS | 175 | - | IP67 | |
296.56 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 72.5 | 63.0 | 2-1/2 | 10 | Hohe Ölbeständigkeit, wasserdicht, wellenförmig | MAS | 200 | - | IP67 | |
402.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 88.4 | 78.0 | 3 | 10 | Hohe Ölbeständigkeit, wasserdicht, wellenförmig | MAS | 225 | - | IP67 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Temperaturbereich(°C) | –20 bis +60 | Werkstoff | Verzinkter Stahlstreifen, ölbeständiges Vinyl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Innendurchmesser(mm)
Zoll Nennwert
1 Rolle, Länge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften