• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kasten, Serie SPCM

Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kasten, Serie SPCM
  • Mengenrabatt
[Features]
· A box made of a polycarbonate that has superior impact resistance.
· Waterproofing and dustproofing grade is IP65.
· You can choose from a rich product assortment witha total of 21 sizes.
· There are 2 types of top covers, white-gray and clear.
▪ Drilling for wiring is possible as the product comes with a knockout of M-screw size.
· It can be used in various applications such as a terminal relay boxes, control boxes, communications boxes, etc.
· Direct insertion of screw into the cover screw mount enables mounting on a wall surface, etc., without requiring an externally mounted leg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPCM081308T
SPCM181810T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Verriegelung ∙ Scharnier

25.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107575125

46.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10175100175×

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polycarbonat-Kunststoff Schutzart (IP) IP65 Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Farbspezifikationen(Korpus) Weißgrau Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Transparenz

Technischer Support