Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G7T-1012S DC24 |
G7T-1112S DC12 |
G7T-1112S DC24 |
G7T-1122S AC100/110 |
G7T-1122S AC200/220 |
G7T-1122S DC24 |
G7T-112S DC24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Repräsentativer Standard | Klassifizierung | Kontaktmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.73 € | 10 | 7 Arbeitstage | 1b | 5 | 24 | - | - | Standardausführung | Einfach | ||
9.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1a | 5 | 12 | - | UL / CSA | Integrierte Betriebsanzeige | Einfach | ||
8.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1a | 5 | 24 | - | UL / CSA | Integrierte Betriebsanzeige | Einfach | ||
9.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1a | 1 | - | 100/110 | UL / CSA | Integrierte Betriebsanzeige | Zweifach | ||
11.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1a | 1 | - | 200/220 | UL / CSA | Integrierte Betriebsanzeige | Zweifach | ||
17.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1a | 1 | 24 | - | UL / CSA | Integrierte Betriebsanzeige | Zweifach | ||
18.93 € | 20 | 7 Arbeitstage | 1c | 5 | 24 | - | - | Standardausführung | Einfach |
Loading...
Anwendung | Leistung | Verriegelungsfunktion | N/A | Anschlussform | Steckbuchse |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 32 | Breite(mm) | 33.5 | Tiefe(mm) | 10 |
Betriebs-Kontrollleuchte | NA | Stromstoßrelais | NA | Montage obere Gehäusewand | × |
Schutzart | Geschlossene Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktkonfiguration
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
Nennspannung Spule (DC)(V)
Nennspannung Spule (AC)(V)
Repräsentativer Standard
Klassifizierung
Kontaktmechanismus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften