Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G6B-4BND DC5 |
G6B-4BND DC12 |
G6B-4BND DC24 |
G6B-47BND DC12 |
G6B-47BND DC24 |
G6B-48BND DC12 |
G6B-48BND DC24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klassifizierung | Laststrom (A) | Spulennennspannung (V) | Sicherheitsstandards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 5 | 5 VDC | UL/CSA/VDE | |
47.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 5 | 12 VDC | UL/CSA/VDE | |
47.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 5 | 24 VDC | UL/CSA/VDE | |
49.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Langlebige Ausführung | 5 | 12 VDC | UL/CSA/VDE | |
49.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Langlebige Ausführung | 5 | 24 VDC | UL/CSA/VDE | |
50.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Hoch zuverlässige Ausführung | 2 | 12 VDC | VDE | |
50.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Hoch zuverlässige Ausführung | 2 | 24 VDC | VDE |
Loading...
Klemmenform | Phillips-Schraubanschluss | Montagestruktur | Kombinierte DIN-Schienen-/Schraubmontage | Höhe(mm) | 78 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 43 | Tiefe(mm) | 28 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klassifizierung
Laststrom (A)
Spulennennspannung(V)
Sicherheitsstandards
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften