Endrelais G6D-F4B / G3DZ-F4B

Endrelais G6D-F4B / G3DZ-F4B
  • Mengenrabatt
[Features]
· Easy-to-use and space saving terminal relay for 4-point output.
· 31 mm wide × 35 mm high × 68 mm deep.
· Identical in size to PYF socket.
· Independent contact, independent coil.
· Easy common connection with short bar (sold separately).
· Can also be common connected with adjacent terminal.
· Terminal cover for shock prevention.
· Selection of relay equipped type and power MOSFET relay equipped type.
· Includes operation display LED.
· Built-in surge-absorbing diode.
· Common use DIN rail mounting, screw mounting.
· Includes relay removal tool.
· Standard product and UL, CSA, VDE authorized standard part (VDE standard is model G6D-F4B only).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3DZ-F4B DC24
G6D-F4B DC12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klassifizierung Laststrom (A) Spulennennspannung
(V)
Sicherheitsstandards

97.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MOS FET-Stromrelais100 μ bis 0,324 VDCUL/CSA

40.41 €

1 6 Arbeitstage Relaisausgang312 VDCUL/CSA/VDE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmenform Schraubanschluss Montagestruktur Kombinierte DIN-Schienen-/Schraubmontage Höhe(mm) 85.4
Breite(mm) 31 Tiefe(mm) 35

Technischer Support