Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Anschlussform | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | - | 100/110 | 73 | 47.5 | 80.5 | Standardausführung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
40.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | - | 200/220 | 73 | 47.5 | 80.5 | Standardausführung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
49.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit integrierter Diode | NA | Geschlossene Ausführung | ||
40.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Standardausführung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
40.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 100/110 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Standardausführung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
52.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | - | 100/110 | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit integrierter Betriebslampe | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | ||
52.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | - | 200/220 | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit integrierter Betriebslampe | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | ||
52.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit integrierter Betriebslampe | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | |
48.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Verschraubung | 15 | 24 | - | 59.5 | 55 | 56 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Expositionstyp | ||
56.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | - | 100/110 | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
56.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | - | 110 | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
56.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | - | 200/220 | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
64.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Integrierte Diode zur direkten Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
64.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 48 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Integrierte Diode zur direkten Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
64.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 100/110 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Integrierte Diode zur direkten Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
58.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
58.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 48 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
58.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 100/110 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
56.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 125 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
56.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 200/220 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
69.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | - | 100/110 | 73 | 47.5 | 80.5 | Ausführung mit integrierter Betriebslampe zur Gleichstrom-Lastschaltung | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | ||
69.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | - | 200/220 | 73 | 47.5 | 80.5 | Ausführung mit integrierter Betriebslampe zur Gleichstrom-Lastschaltung | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | ||
75.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Ausführung mit integrierter Betriebslampe zur Gleichstrom-Lastschaltung | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | |
75.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 100/110 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Ausführung mit integrierter Betriebslampe zur Gleichstrom-Lastschaltung | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | |
69.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Ausführung mit integrierter Betriebslampe zur Gleichstrom-Lastschaltung | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | ||
69.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 100/110 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Ausführung mit integrierter Betriebslampe zur Gleichstrom-Lastschaltung | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | ||
64.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 200/220 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Ausführung mit integrierter Betriebslampe zur Gleichstrom-Lastschaltung | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | ||
65.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | Steckbuchse | 7.5 | - | 100/110 | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
67.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | Steckbuchse | 7.5 | 100/110 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
56.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | - | 100/110 | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Standardausführung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
56.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | - | 200/220 | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Standardausführung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
52.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | 100/110 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Standardausführung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
97.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 5 | 100/110 | - | 81.5 | 79.5 | 70.5 | Ausführung mit Standard-Hilfsrelais | NA | Geschlossene Ausführung | ||
69.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | - | 100/110 | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Mit integrierter Betriebslampe | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | ||
69.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | - | 200/220 | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Mit integrierter Betriebslampe | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | ||
70.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | - | 100/110 | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
76.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | - | 200/220 | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
84.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Integrierte Diode zur direkten Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
84.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | 100/110 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Integrierte Diode zur direkten Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | |
78.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
70.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | 48 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
78.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | 100/110 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
72.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | 200/220 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
108.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 5 | 100/110 | - | 81.5 | 80 | 70.5 | Ausführung mit Standard-Hilfsrelais zur DC-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
83.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | - | 200/220 | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Ausführung mit integrierter Betriebslampe zur Gleichstrom-Lastschaltung | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | ||
94.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | 100/110 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Ausführung mit integrierter Betriebslampe zur Gleichstrom-Lastschaltung | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | |
89.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | 100/110 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Ausführung mit integrierter Betriebslampe zur Gleichstrom-Lastschaltung | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | ||
91.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | 200/220 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Ausführung mit integrierter Betriebslampe zur Gleichstrom-Lastschaltung | Verfügbar | Geschlossene Ausführung |
Loading...
Anwendung | Leistung | Verriegelungsfunktion | N/A | Stromstoßrelais | NA |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmechanismus | Einfach |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktkonfiguration
Anschlussform
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
Nennspannung Spule (DC)(V)
Nennspannung Spule (AC)(V)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Klassifizierung
Betriebs-Kontrollleuchte
Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften