Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 2 | 6 Arbeitstage | 1c | 10 | - | 24 | 29 | Standardausführung | NA | ||
6.29 € | 2 | 6 Arbeitstage | 1c | 10 | - | 100/110 | 29 | Standardausführung | NA | ||
8.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1c | 10 | - | 200/220 | 29 | Standardausführung | NA | ||
4.39 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1c | 10 | 5 | - | 29 | Standardausführung | NA | |
4.39 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1c | 10 | 12 | - | 29 | Standardausführung | NA | |
4.42 € | 2 | 6 Arbeitstage | 1c | 10 | 24 | - | 29 | Standardausführung | NA | ||
6.12 € | 2 | 6 Arbeitstage | 1c | 10 | 24 | - | 29 | Mit integrierter Diode | NA | ||
9.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1c | 10 | - | 100/110 | 29 | Standardausführung | Verfügbar | |
10.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1c | 10 | - | 200/220 | 29 | Standardausführung | Verfügbar | ||
6.49 € | 2 | 6 Arbeitstage | 1c | 10 | 12 | - | 29 | Standardausführung | Verfügbar | ||
9.33 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1c | 10 | 24 | - | 29 | Standardausführung | Verfügbar | ||
7.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1c | 10 | 5 | - | 29 | Mit integrierter Diode | Verfügbar | |
8.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1c | 10 | 12 | - | 29 | Mit integrierter Diode | Verfügbar | ||
7.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | - | 24 | 28 | Standardausführung | NA | ||
7.07 € | 2 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | - | 100/110 | 28 | Standardausführung | NA | ||
9.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | - | 200/220 | 28 | Standardausführung | NA | ||
5.26 € | 2 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 5 | - | 28 | Standardausführung | NA | ||
5.26 € | 2 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 12 | - | 28 | Standardausführung | NA | ||
5.26 € | 2 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 24 | - | 28 | Standardausführung | NA | ||
7.54 € | 2 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 12 | - | 28 | Mit integrierter Diode | NA | ||
6.88 € | 2 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 24 | - | 28 | Mit integrierter Diode | NA | ||
9.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 100 | - | 28 | Mit integrierter Diode | NA | ||
9.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | - | 24 | 28 | Standardausführung | Verfügbar | ||
9.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | - | 100/110 | 28 | Standardausführung | Verfügbar | ||
11.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | - | 200/220 | 28 | Standardausführung | Verfügbar | ||
8.00 € | 2 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 12 | - | 28 | Standardausführung | Verfügbar | ||
10.32 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2c | 5 | 24 | - | 28 | Standardausführung | Verfügbar | ||
10.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2c | 5 | 5 | - | 28 | Mit integrierter Diode | Verfügbar | |
8.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 12 | - | 28 | Mit integrierter Diode | Verfügbar | |
8.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 48 | - | 28 | Mit integrierter Diode | Verfügbar |
Loading...
Anwendung | Leistung | Verriegelungsfunktion | N/A | Anschlussform | Steckbuchse |
---|---|---|---|---|---|
Repräsentativer Standard | CE / UL / CSA | Breite(mm) | 13 | Tiefe(mm) | 29 |
Stromstoßrelais | NA | Montage obere Gehäusewand | × | Kontaktmechanismus | Einfach |
Schutzart | Geschlossene Ausführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Kontaktkonfiguration
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
Nennspannung Spule (DC)(V)
Nennspannung Spule (AC)(V)
Höhe(mm)
Klassifizierung
Betriebs-Kontrollleuchte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften