Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G7K-412S AC100 |
G7K-412S AC200 |
G7K-412S DC24 |
G7K-412S DC100 |
G7K-412S DC110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
76.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 100 | ||
76.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 200 | ||
76.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | - | ||
76.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | - | ||
76.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | - |
Loading...
Anwendung | Leistung | Kontaktkonfiguration | 2c2a | Verriegelungsfunktion | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussform | Steckbuchse | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) | 3 | Höhe(mm) | 71 |
Breite(mm) | 42.5 | Tiefe(mm) | 51.5 | Klassifizierung | Verriegelungsausführung |
Betriebs-Kontrollleuchte | NA | Stromstoßrelais | NA | Montage obere Gehäusewand | × |
Kontaktmechanismus | Einfach | Schutzart | Geschlossene Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (DC)(V)
Nennspannung Spule (AC)(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften