Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Kontaktmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | - | 100/110 | 34.5 | 34.5 | Ausführung mit Spezial-Innenanschluss | NA | Einfach | ||
23.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | - | 24 | 34.5 | 34.5 | Standardausführung | NA | Einfach | |
23.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | - | 100/110 | 34.5 | 34.5 | Standardausführung | NA | Einfach | |
23.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | - | 200/220 | 34.5 | 34.5 | Standardausführung | NA | Einfach | |
23.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 12 | - | 34.5 | 34.5 | Standardausführung | NA | Einfach | ||
23.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 24 | - | 34.5 | 34.5 | Standardausführung | NA | Einfach | |
23.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 100 | - | 34.5 | 34.5 | Standardausführung | NA | Einfach | |
32.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | - | 100/110 | 34.5 | 34.5 | Mit integrierter Betriebslampe | Verfügbar | Einfach | ||
32.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | - | 200/220 | 34.5 | 34.5 | Mit integrierter Betriebslampe | Verfügbar | Einfach | ||
31.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 24 | - | 34.5 | 34.5 | Mit integrierter Betriebslampe | Verfügbar | Einfach | ||
25.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | - | 100/110 | 36.5 | 36.5 | Ausführung mit Spezial-Innenanschluss | NA | Einfach | ||
25.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | - | 200/220 | 36.5 | 36.5 | Ausführung mit Spezial-Innenanschluss | NA | Einfach | |
25.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | 24 | - | 36.5 | 36.5 | Ausführung mit Spezial-Innenanschluss | NA | Einfach | ||
25.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | - | 100/110 | 36.5 | 36.5 | Standardausführung | NA | Einfach | |
25.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | - | 200/220 | 36.5 | 36.5 | Standardausführung | NA | Einfach | |
24.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | 24 | - | 36.5 | 36.5 | Standardausführung | NA | Einfach | ||
25.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | 100 | - | 36.5 | 36.5 | Standardausführung | NA | Einfach | ||
25.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | 100/110 | - | 36.5 | 36.5 | Standardausführung | NA | Einfach | ||
34.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | - | 100/110 | 36.5 | 36.5 | Mit integrierter Betriebslampe | Verfügbar | Einfach | ||
34.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | - | 200/220 | 36.5 | 36.5 | Mit integrierter Betriebslampe | Verfügbar | Einfach | ||
33.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | 24 | - | 36.5 | 36.5 | Mit integrierter Betriebslampe | Verfügbar | Einfach | ||
34.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | 100 | - | 36.5 | 36.5 | Mit integrierter Betriebslampe | Verfügbar | Einfach | ||
29.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | - | 100/110 | 36.5 | 36.5 | Doppelkontakt | NA | Zweifach | ||
29.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | - | 200/220 | 36.5 | 36.5 | Doppelkontakt | NA | Zweifach | ||
29.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3c | 3 | 24 | - | 36.5 | 36.5 | Doppelkontakt | NA | Zweifach |
Loading...
Anwendung | Leistung | Verriegelungsfunktion | N/A | Anschlussform | Steckbuchse |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 52.5 | Stromstoßrelais | NA | Schutzart | Geschlossene Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktkonfiguration
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
Nennspannung Spule (DC)(V)
Nennspannung Spule (AC)(V)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Klassifizierung
Betriebs-Kontrollleuchte
Kontaktmechanismus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften