• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

One-Touch-Anschlüsse【5-10 Stk. pro Packung】

One-Touch-Anschlüsse
[Features]
· Has an operation lever housed inside the main body, preventing accidental erroneous operation after the wires have been connected.
· New mechanism utilizing the Cage Clamp Spring®.
· No terminal crimping tool is required.
· One-touch wire connection via lever operation.
· OK for use with single wires and stranded wires.
· Optimally suited to indoor wiring construction and lighting wiring.
· Conforms to PSE mark.
· No tape wrapping is required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WF-2BPJB
WF-3BPJB
WF-5BPJB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Drähte
(Buch)

10.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102

7.94 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103

8.08 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung (allgemeine Anwendungen)(V) 400 Nennstrom (allgemeine Anwendungen)(A) 32 Passender Draht Siehe Katalog
Nennspannung (Verdrahtung im Innenbereich)(V) 300 Nennstrom (Verdrahtung im Innenbereich)(A) 20 Passendes Kabel (Verdrahtung im Innenbereich)(mm) Einzeldraht: φ 1,6 bis 2,0
Standard PSE

Technischer Support