PF-Rohrsteckverbinder (Ausführung G) , milchweiß

PF-Rohrsteckverbinder (Ausführung G) , milchweiß

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

This is a PF tube connector (JIS C8412/G type). The color of this product is milky white.

[Features]
· Connection and release are both possible with just one touch.
· A cap is attached, preventing intrusion of unsolidified concrete.
· Waterproof configuration has o-ring and packing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFSK-16GM
MFSK-22GM
MFSK-28GM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Rohrdurchmesser Passender Aussparungsdurchmesser
(mm)
Gewindenenn-Ø Außendurchmesser (φD)
(mm)
Länge
(mm)

1.54 €

10 6 Arbeitstage 16 (PF-Rohr)φ 27G3/431.546.5

1.77 €

10 6 Arbeitstage 22 (PF-Rohr)φ 27G3/439.555

2.69 €

10 6 Arbeitstage 28 (PF-Rohr)φ 34G14766

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Milchweiß Standard PSE

Technischer Support