VE-Schelle mit einseitiger Befestigung【1-50 Stk. pro Packung】

VE-Schelle mit einseitiger Befestigung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]Rigid PVC wire tube (J-tube) · TL tube for half saddle use.
· Can be firmly attached with a single screw.
· Can also be used as a saddle end stop.
· Nylon type suitable for internal machinery use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KVE-14
KVE-14J
KVE-16
KVE-16J
KVE-22
KVE-22J
KVE-28
KVE-28J
KVE-36
KVE-36J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Rohrdurchmesser Außendurchmesser (φD)
(mm)
Länge
(mm)
Farbe

18.14 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 14 (VE-Rohr), 14 (TL-Rohr)18.535.5Grau

18.14 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 14 (VE-Rohr), 14 (TL-Rohr)18.535.5Beige

1.14 €

50 6 Arbeitstage 16 (VE-Rohr), 16 (TL-Rohr)22.539.5Grau

22.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16 (VE-Rohr), 16 (TL-Rohr)22.539.5Beige

1.28 €

50 6 Arbeitstage 22 (VE-Rohr), 22 (TL-Rohr)26.545Grau

30.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 22 (VE-Rohr), 22 (TL-Rohr)26.545Beige

1.53 €

50 6 Arbeitstage 28 (VE-Rohr)34.851.9Grau

1.53 €

50 6 Arbeitstage 28 (VE-Rohr)34.851.9Beige

1.68 €

50 6 Arbeitstage 36 (VE-Rohr)42.859.9Grau

1.68 €

50 6 Arbeitstage 36 (VE-Rohr)42.859.9Beige

Loading...

  1. 1

Technischer Support