• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wandkasten mit Abdeckung (horizontal)

Wandkasten mit Abdeckung (horizontal)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • WB-12AJ
  • WB-13AJ
  • WB-14AJ
  • WB-15AJ
  • WB-16AJ
  • WB-17AJ
  • WB-17AYJ
  • WB-18AJ
A plastic box with a waterproof structure and superior impact and weather resistance.

[Features]
· The roof door can be separated from the main body (excluding WB-5AJ).
· Orders for roof doors only also accepted.
· Roof is removable from the top of the body (excluding WB-4AL model 5A models).
· After construction, it can be removed from and installed on the roof.
· The wood substrate can be detached from the front surface (excluding WB-4AL type 5A).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WB-12ADG
WB-12AG
WB-12AJ
WB-12ALB
WB-12AM
WB-12AT
WB-13ADG
WB-13AG
WB-13AJ
WB-13ALB
WB-13AM
WB-13AT
WB-14ADG
WB-14AG
WB-14AJ
WB-15ADG
WB-15AG
WB-15AJ
WB-16AJ
WB-17AJ
WB-17AYJ
WB-18AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Farbe

37.15 €

1 7 Arbeitstage 332302150Dunkelgrau

37.15 €

1 6 Arbeitstage 332302150Grau

37.15 €

1 6 Arbeitstage 332302150Beige

37.15 €

1 7 Arbeitstage 332302150Hellbraun

37.15 €

1 6 Arbeitstage 332302150Milchweiß

37.15 €

1 6 Arbeitstage 332302150Schokolade

57.53 €

1 6 Arbeitstage 384335195Dunkelgrau

57.53 €

1 6 Arbeitstage 384335195Grau

57.53 €

1 8 Arbeitstage 384335195Beige

57.53 €

1 6 Arbeitstage 384335195Hellbraun

57.53 €

1 6 Arbeitstage 384335195Milchweiß

57.53 €

1 6 Arbeitstage 384335195Schokolade

65.44 €

1 6 Arbeitstage 435363215Dunkelgrau

65.44 €

1 6 Arbeitstage 435363215Grau

65.44 €

1 6 Arbeitstage 435363215Beige

91.10 €

1 6 Arbeitstage 530378210Dunkelgrau

91.10 €

1 6 Arbeitstage 530378210Grau

91.10 €

1 6 Arbeitstage 530378210Beige

140.37 €

1 6 Arbeitstage 568423210Beige

158.94 €

1 6 Arbeitstage 637484230Beige

221.40 €

1 7 Arbeitstage 637484230Beige

298.79 €

1 6 Arbeitstage 780573280Beige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Zwischenplatte Leiterplatte, Holz Weitere Standards IPX3

Technischer Support