Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
[Features] · A connector can be mounted to the knockouts on the back of the box. · Lean prevention bar comes in 4 mm and easy-to-bend 3 mm diameter types (excluding notched and adhesive types). · A glued (with adhesive) type is a type where an adhesive is melted using a torch, etc. and then affixed to a box. · Types with knockouts (no 3 minute start) can be mounted even for boxes with heat-insulating covers or boxes with heat-insulating sheets attached (those with knockouts on back cannot be used).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern zu dem gesuchten Artikel