• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Multi-Manschettenbuchsen für dünne Stahldrahtleitungen (mit Deckel) 【1-100 Stk. pro Packung】

Multi-Manschettenbuchsen für dünne Stahldrahtleitungen (mit Deckel)
  • Mengenrabatt
Poly cuff bushing for thin steel wire tube (with lid). Made of strong polycarbonate.

[Features]
· Made of strong polycarbonate resin.
· Orders for lids only are also possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZVF-15
ZVF-19
ZVF-25
ZVF-31
ZVF-39
ZVF-51
ZVF-63
ZVF-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser (φD)
(mm)

1.01 €

100 6 Arbeitstage 20.0

31.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 23.5

1.09 €

100 6 Arbeitstage 31

1.14 €

50 6 Arbeitstage 37.0

1.49 €

50 6 Arbeitstage 43.5

1.84 €

25 6 Arbeitstage 57.5

2.69 €

10 6 Arbeitstage 71

3.56 €

5 6 Arbeitstage 84.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard PSE

Technischer Support