Abschirmung

Abschirmung
[Features]
· When cooling equipment that produces electromagnetic radiation, such as electronic equipment, etc., electromagnetic radiation can leak through holes for the air exchange fan, producing electromagnetic interference in other computers and measurement equipment.
· The screen allows air to flow through while blocking electromagnetic radiation.
· A corrugated stainless steel mesh is anchored to the aluminum frame, ensuring the the magnetic shield exhibits superior durability.
· The fan is used after being anchored in place with screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS6S
FS8S
FS9S
FS12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maße
(mm)
Anwendung

10.77 €

1 13 Arbeitstage 60x60x3,5Für MD625/MDA625

11.53 €

1 6 Arbeitstage 83,8x83,8x3,5Für MU825/MD825/MDA825

11.55 €

1 6 Arbeitstage 92x92x3,5Für MU925/MD925/MDA925

12.31 €

1 6 Arbeitstage 119x119x3,5Für FS12SMU1225/ME1238/MRE12/MD1225/MDS1225/MDA1225/MDE1225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Werkstoff/Oberflächenbehandlung Aluminium (Rahmen), Edelstahl (Gewebe)

Technischer Support