Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Serie | Ausführung | Klassifizierung | Form | Details zur Form | Schutzform | Farbe | Schutzfunktion | Drucktasterbetätigung | Kontaktkonfiguration | Mit Druckminderer (Leuchtkörper) | Ausführung mit Lichtquelle | Spannung für die Lichtquelle (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit | Allgemeine Last | - | - | - | - | - | - | 1b | - | - | - | ||
10.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (ohne Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | - | 1b | × | - | - | ||
18.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit | Allgemeine Last | - | - | - | - | - | - | 2b | - | - | - | ||
12.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (ohne Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | - | 2b | × | - | - | ||
7.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | A22, A22☐, M22 | Lampeneinheit | - | - | - | - | Rot | - | - | - | - | LED | 6 V AC/DC | ||
6.97 € | 2 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit | Allgemeine Last | - | - | - | - | - | - | 1a | - | - | - | ||
9.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (ohne Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | - | 1a | × | - | - | ||
18.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit | Allgemeine Last | - | - | - | - | - | - | 1a1b | - | - | - | ||
13.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (ohne Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | - | 1a1b | × | - | - | ||
18.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit | Allgemeine Last | - | - | - | - | - | - | 2a | - | - | - | ||
12.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (ohne Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | - | 2a | × | - | - | |
2.40 € | 10 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Montagesockel | Für Taster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Quadratisch | Quadratische Ausführung mit Überstand | - | Schwarz | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
20.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Quadratisch | Quadratische Ausführung mit Überstand | - | Grün | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
20.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Quadratisch | Quadratische Ausführung mit Überstand | - | Rot | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
9.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Quadratisch | Quadratische Ausführung mit Überstand | - | Weiß | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
7.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Quadratisch | Quadratische Ausführung mit Überstand | - | Gelb | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | |
7.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Quadratisch | - | Ausführung mit quadratischem Schutz | Blau | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
8.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Quadratisch | - | Ausführung mit quadratischem Schutz | Schwarz | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
18.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Quadratisch | - | Ausführung mit quadratischem Schutz | Grün | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
18.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Quadratisch | - | Ausführung mit quadratischem Schutz | Rot | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
9.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Quadratisch | - | Ausführung mit quadratischem Schutz | Weiß | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
7.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Quadratisch | - | Ausführung mit quadratischem Schutz | Gelb | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
5.43 € | 2 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Rund | - | Ausführung mit Teilschutz | Blau | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | |
5.43 € | 2 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Rund | - | Ausführung mit Teilschutz | Schwarz | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | |
5.43 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Rund | - | Ausführung mit Teilschutz | Grün | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | |
5.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Rund | - | Ausführung mit Teilschutz | Rot | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
5.43 € | 2 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Rund | - | Ausführung mit Teilschutz | Weiß | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | |
5.43 € | 2 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Rund | - | Ausführung mit Teilschutz | Gelb | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | |
11.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Pilz-Ausführung | Kleine Ausführung (φ30 Pilz) | - | Blau | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
11.88 € | 10 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Pilz-Ausführung | Kleine Ausführung (φ30 Pilz) | - | Schwarz | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
11.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Pilz-Ausführung | Kleine Ausführung (φ30 Pilz) | - | Grün | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
11.88 € | 10 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Pilz-Ausführung | Kleine Ausführung (φ30 Pilz) | - | Rot | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
6.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Pilz-Ausführung | Kleine Ausführung (φ30 Pilz) | - | Weiß | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
6.84 € | 2 | 8 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (unbeleuchtet) | - | Pilz-Ausführung | Kleine Ausführung (φ30 Pilz) | - | Gelb | IP65 ölbeständige Ausführung | - | - | - | - | - | ||
17.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | LED | Reduzierte Beleuchtungsspannung | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 100 V AC | ||
3.97 € | 50 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | LED | Direktbeleuchtung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (ohne Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 1b | × | - | - | |
19.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (mit Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 1b | ○ | - | - | ||
19.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (mit Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 1b | ○ | - | - | |
19.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (ohne Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 2b | × | - | - | ||
22.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (mit Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 2b | ○ | - | - | ||
22.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (mit Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 2b | ○ | - | - | |
31.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (ohne Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 1a | × | - | - | ||
19.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (mit Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 1a | ○ | - | - | ||
19.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (mit Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 1a | ○ | - | - | ||
19.31 € | 1 | 16 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (ohne Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 1a1b | × | - | - | ||
51.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (mit Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 1a1b | ○ | - | - | ||
51.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (mit Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 1a1b | ○ | - | - | ||
19.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (ohne Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 2a | × | - | - | ||
22.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (mit Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 2a | ○ | - | - | ||
22.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Schaltereinheit (mit Spannungsminderer) | - | - | - | - | - | - | Umschalter | 2a | ○ | - | - | |
37.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (beleuchtet) | - | Quadratisch | Quadratische Ausführung mit Überstand | - | Grün | IP65 | - | - | - | - | - | ||
37.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (beleuchtet) | - | Quadratisch | Quadratische Ausführung mit Überstand | - | Rot | IP65 | - | - | - | - | - | ||
14.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (beleuchtet) | - | Quadratisch | Quadratische Ausführung mit Überstand | - | Weiß | IP65 | - | - | - | - | - | ||
36.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (beleuchtet) | - | Quadratisch | Quadratische Ausführung mit Überstand | - | Gelb | IP65 | - | - | - | - | - | ||
14.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (beleuchtet) | - | Quadratisch | - | Ausführung mit quadratischem Schutz | Blau | IP65 | - | - | - | - | - | ||
29.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (beleuchtet) | - | Quadratisch | - | Ausführung mit quadratischem Schutz | Grün | IP65 | - | - | - | - | - | ||
29.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (beleuchtet) | - | Quadratisch | - | Ausführung mit quadratischem Schutz | Rot | IP65 | - | - | - | - | - | ||
13.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | φ22/25 Schalter, Meldeleuchte | Bedienelement (beleuchtet) | - | Quadratisch | - | Ausführung mit quadratischem Schutz | Weiß | IP65 | - | - | - | - | - |
Loading...
Anwendung | Schalter (optional, sonstige) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passende Serie
Ausführung
Klassifizierung
Form
Details zur Form
Schutzform
Farbe
Schutzfunktion
Drucktasterbetätigung
Kontaktkonfiguration
Mit Druckminderer (Leuchtkörper)
Ausführung mit Lichtquelle
Spannung für die Lichtquelle(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften