• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Not-Halt-Drucktaster, A165E, optionales Teil

Not-Halt-Drucktaster, A165E, optionales Teil
  • Mengenrabatt
Emergency stop push button switch A165E optional item

[Features]
· Partition unit type (world-class shallow depth).
· Direct opening function shuts off the circuit in case of an issue with the contact weld, etc. EN418 compliant.
· Safety lock function to prevent erroneous operation.
· The separated switch design improves wiring efficiency, while the integrated construction allows for removal with a dedicated tool.
· 3 contacts in one block also available (A165E-U).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A165E-01
A165E-02
A165E-02L
A165E-LM
A165E-LS
A165E-R-24D-01
A165E-R-24D-02
A165E-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Kontaktkonfiguration

10.68 €

1 6 Arbeitstage Schaltereinheit (unbeleuchtet)1b

16.47 €

1 6 Arbeitstage Schaltereinheit (unbeleuchtet)2b

20.47 €

1 6 Arbeitstage Schaltereinheit (beleuchtet)2b

16.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage φ40 Bedienelement (beleuchtet)-

16.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage φ30 Bedienelement (beleuchtet)-

11.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schaltereinheit (beleuchtet)1b

13.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schaltereinheit (beleuchtet)2b

20.58 €

1 6 Arbeitstage φ30 Bedienelement (unbeleuchtet)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalter (optional, sonstige) Hinweis Details zum Produkt siehe Katalog.

Technischer Support