Kippschalter mit Rückstellfunktion, A8G

Kippschalter mit Rückstellfunktion, A8G

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A8G-107-1-24

Marke: OMRON

Preis: 17.91

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A8G-107-1-24

Teilenummer
A8G-107-1-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.91 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rechteckig Leuchte Unbeleuchtet Kontaktkonfiguration 2-auf-2-Umschalter
Mit Schlüssel N/A Anschlussform Steckzunge Schutzfunktion (umweltbeständig) Verfügbar
Höhe(mm) 37 Breite(mm) 27 Tiefe(mm) 33
Kontaktbelastbarkeit 1 (Widerstandslast)(V)/(A) AC250/20 Für Mikrolasten geeignet NA Rückstellfunktion (extern) Verfügbar
Bedienelement Integriert Markierung des Bedienelements NA Knopffarbe Schwarz
Gehäusefarbe Schwarz Schutzart IP40

Sie befinden sich auf der Seite für Kippschalter mit Rückstellfunktion, A8G, die Teilenummer ist A8G-107-1-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A8G-107-1-24.

Technischer Support