• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drucktaster (rundes Gehäuse, ø10,5) , VAQ

Drucktaster (rundes Gehäuse, ø10,5) , VAQ
  • Mengenrabatt
[Features]
· Features type-V microswitches for industrial and consumer devices.
· Momentary and lock-type operations available.
· 6 colors for the operational section.
· Microswitches for high sensitivity.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2VAQ-4B
2VAQ-4R
2VAQ-4Y
VAQ-4A-K
VAQ-4B-K
VAQ-4B-L
VAQ-4G-K
VAQ-4G-L
VAQ-4R-K
VAQ-4R-L
VAQ-4W-K
VAQ-4Y-K
VAQ-4Y-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe des Bedienelements Anzahl der Ausgänge Hinweis

9.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Schwarz2Bei der Befestigung des Bedienelements handelt es sich um eine Einschraubverbindung.

9.40 €

1 6 Arbeitstage -Rot2Bei der Befestigung des Bedienelements handelt es sich um eine Einschraubverbindung.

9.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Gelb2Bei der Befestigung des Bedienelements handelt es sich um eine Einschraubverbindung.

7.50 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage -Blau1Bei der Befestigung des Bedienelements handelt es sich um eine Rastverbindung.

5.98 €

2 6 Arbeitstage -Schwarz1Bei der Befestigung des Bedienelements handelt es sich um eine Rastverbindung.

7.69 €

1 6 Arbeitstage -Schwarz1Bei der Befestigung des Bedienelements handelt es sich um eine Einschraubverbindung.

5.45 €

2 6 Arbeitstage -Grün1Bei der Befestigung des Bedienelements handelt es sich um eine Rastverbindung.

8.52 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage -Grün1Bei der Befestigung des Bedienelements handelt es sich um eine Einschraubverbindung.

5.98 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage -Rot1Bei der Befestigung des Bedienelements handelt es sich um eine Rastverbindung.

7.69 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage -Rot1Bei der Befestigung des Bedienelements handelt es sich um eine Einschraubverbindung.

7.50 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage -Weiß1Bei der Befestigung des Bedienelements handelt es sich um eine Rastverbindung.

6.74 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage -Gelb1Bei der Befestigung des Bedienelements handelt es sich um eine Rastverbindung.

7.69 €

1 6 Arbeitstage -Gelb1Bei der Befestigung des Bedienelements handelt es sich um eine Einschraubverbindung.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unbeleuchteter Drucktaster Form des Bedienelements Rund Card included N/A
Anschlussform Serienübergreifende Lötklemme/Steckzunge Mounting Hole φ10,5 Kontaktkonfiguration 1c
Betätigungsfunktion Taster Schutzfunktion N/A Maße Bedienelement (vertikal)(mm) 13
Maße Bedienelement (horizontal)(mm) 13 Plattentiefe(mm) 21.5 Schaltleistung, AC-Widerstandslast 1 125 V AC/15 A
Schaltleistung, AC-Widerstandslast 2 250 V AC/15 A Schaltleistung, DC-Widerstandslast 1 8 V DC/15 A Schaltleistung, DC-Widerstandslast 2 250 V DC/0,3 A

Technischer Support