• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Beleuchteter Drucktaster (rundes Gehäuse, ø8) , A3D, optional

Beleuchteter Drucktaster (rundes Gehäuse, ø8) , A3D, optional
  • Mengenrabatt
[Features]
· Illuminated push button switch (round body ø8) A3D, optional item.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A3D-3004
A3D-4103
A3DA-500GY
A3DA-500R
A3DA-500W
A3DA-500Y
A3DA-7111
A3DA-7121
A3DJ-500GY
A3DJ-500R
A3DJ-500W
A3DJ-500Y
A3DJ-7111
A3DJ-7121
A3DT-500GY
A3DT-500R
A3DT-500W
A3DT-7111
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Schalter Ausführung Klassifizierung Farbe Schutzfunktion Drucktasterbetätigung Kontaktkonfiguration

5.32 €

2 6 Arbeitstage -Spannwerkzeug-----

4.25 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stutzen-----

12.92 €

1 7 Arbeitstage QuadratischBedienelementBeleuchtete AusführungGrün---

12.92 €

2 7 Arbeitstage QuadratischBedienelementBeleuchtete AusführungRot---

4.62 €

1 7 Arbeitstage QuadratischBedienelementBeleuchtete AusführungWeiß---

5.11 €

1 7 Arbeitstage QuadratischBedienelementBeleuchtete AusführungGelb---

6.40 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage QuadratischSchaltereinheit--IP40Taster1a

22.73 €

2 7 Arbeitstage QuadratischSchaltereinheit--IP40Umschalter1a

12.92 €

2 7 Arbeitstage RechteckigBedienelementBeleuchtete AusführungGrün---

12.92 €

2 7 Arbeitstage RechteckigBedienelementBeleuchtete AusführungRot---

5.07 €

1 6 Arbeitstage RechteckigBedienelementBeleuchtete AusführungWeiß---

4.65 €

1 7 Arbeitstage RechteckigBedienelementBeleuchtete AusführungGelb---

22.00 €

2 7 Arbeitstage RechteckigSchaltereinheit--IP40Taster1a

19.93 €

1 7 Arbeitstage RechteckigSchaltereinheit--IP40Umschalter1a

12.92 €

1 7 Arbeitstage RundBedienelementBeleuchtete AusführungGrün---

12.92 €

2 7 Arbeitstage RundBedienelementBeleuchtete AusführungRot---

12.92 €

1 7 Arbeitstage RundBedienelementBeleuchtete AusführungWeiß---

22.00 €

1 7 Arbeitstage RundSchaltereinheit--IP40Taster1a

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalter (optional, sonstige) Passende Serie A3D

Technischer Support