Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G32A-B AC100/120 |
G32A-B AC200/240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsnennspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|
28.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100/120 VAC | ||
28.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200/240 VAC |
Loading...
Anwendung | SSR | Anschlussform | Verschraubung | Sicherheitsstandards | CE |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 100 | Breite(mm) | 20 | Tiefe(mm) | 100 |
E/A-Modul | Eingangsmodul | Anwendbare Ausgangslast(A)/(V) | 12 VDC ±15 %/15 mA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsnennspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften