Hersteller-Teilenummer: G9EC-1-B DC24
Marke: OMRON
Preis: 194.28 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G9EC-1-B DC24
Anwendung | Leistung | Kontaktkonfiguration | 1a | Anschlussform | Schraubanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) | 200 | Nennspannung Spule (DC)(V) | 24 | Repräsentativer Standard | UL / CSA |
Höhe(mm) | 44 | Breite(mm) | 98 | Tiefe(mm) | 86.7 |
DC-Nennlast | 400 VDC/200 A |
Sie befinden sich auf der Seite für Gleichstrom-Leistungsrelais (200 A) G9EC-1, die Teilenummer ist G9EC-1-B DC24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G9EC-1-B DC24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften