Teilenummer
|
---|
G9EA-1-B DC12 |
G9EA-1-B DC24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung Spule (DC) (V) | |
---|---|---|---|---|---|
134.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | |
134.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 |
Loading...
Anwendung | Leistung | Kontaktkonfiguration | 1a | Anschlussform | Schraubanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) | 60 | Repräsentativer Standard | UL / CSA | Höhe(mm) | 67.2 |
Breite(mm) | 36 | Tiefe(mm) | 73 | Ausführung | Konduktiver Schalter |
DC-Nennlast | 400 VDC/60 A, 120 VDC/100 A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (DC)(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften