Hersteller-Teilenummer: XC6V-6421
Marke: OMRON
Preis: 28.59 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XC6V-6421
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | DIN/Mini-DIN |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 64 | Anwendung | Kabelanschluss | Nennstrom(A) | 3 |
Nennspannung(V) | AC 300 | Verdrahtungsverfahren | Pressschweißen | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Ausführung | Kombinationsart | Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | 650 V AC | Kontaktteilbeschichtung | Nickelbasis, Goldbeschichtung |
Klemmenteilbeschichtung | Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften