Hersteller-Teilenummer: G3R-ODX02SN DC5-24
Marke: OMRON
Preis: 24.52 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G3R-ODX02SN DC5-24
Anwendung | SSR | Anschlussform | Steckbuchse | Höhe(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 29 | Tiefe(mm) | 13 | E/A-Modul | Ausgangsmodul |
Isolierungsmethode | Fotokoppler | Nulldurchgangs-Funktion | NA | Betriebs-Kontrollleuchte | Verfügbar |
Eingangsnennspannung(V) | 5 bis 24 VDC | Anwendbare Ausgangslast(A)/(V) | 0,01 bis 2 A/4 bis 60 VDC |
Sie befinden sich auf der Seite für E / A-Halbleiterrelais G3R-I / O, die Teilenummer ist G3R-ODX02SN DC5-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G3R-ODX02SN DC5-24.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften