Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G7TC-IA16 AC100/110 |
G7TC-IA16 AC200/220 |
G7TC-ID16 DC24 |
G7TC-OC08 DC24 |
G7TC-OC16-1 24VDC |
G7TC-OC16 DC24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klassifizierung | Laststrom (A) | Spulennennspannung (V) | Breite (mm) | Sicherheitsstandards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für 16-Punkt-NPN-Eingang | 24 VDC/1 A | 100/110 VAC | 182 | UL/CSA | ||
208.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für 16-Punkt-NPN-Eingang | 24 VDC/1 A | 200/220 VAC | 182 | UL/CSA | ||
833.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Für 16-Punkt-NPN-Eingang | 24 VDC/1 A | 24 VDC | 182 | UL/CSA | ||
118.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kompatibel mit 8-Punkt-NPN-Ausgang | 24 VDC/5 A 220 VAC/2 A | 24 VDC | 102 | UL/CSA | |
686.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Für 16-Punkt-PNP-Ausgang | 24 VDC/5 A 220 VAC/2 A | 24 VDC | 182 | - | ||
697.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kompatibel mit 16-Punkt-NPN-Ausgang | 24 VDC/5 A 220 VAC/2 A | 24 VDC | 182 | UL/CSA |
Loading...
Montagestruktur | DIN-Schienenmontage | Höhe(mm) | 68 | Tiefe(mm) | 85 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klassifizierung
Laststrom (A)
Spulennennspannung(V)
Breite(mm)
Sicherheitsstandards
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften