Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XW2R-E20G-T |
XW2R-E34G-T |
XW2R-E40G-T |
XW2R-J20G-T |
XW2R-J34G-T |
XW2R-J40F-T |
XW2R-J40G-T |
XW2R-J50G-T |
XW2R-P20G-T |
XW2R-P34G-T |
XW2R-P40G-T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagesteckverbinder | Anschlussmethode für Klemmenblock | Anzahl der Pole (Pol) | Neigung zwischen den Klemmen (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | MIL-Steckverbinder | [Sonstige] Schlitzschraube | 20 | 5 | 43.3 | 64.4 | ||
54.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | MIL-Steckverbinder | [Sonstige] Schlitzschraube | 34 | 5 | 43.3 | 98.5 | ||
147.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | MIL-Steckverbinder | [Sonstige] Schlitzschraube | 40 | 5 | 43.3 | 113.5 | ||
124.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | MIL-Steckverbinder | [Sonstige] Phillips-Schraube | 20 | 7 | 48.35 | 81.7 | ||
147.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | MIL-Steckverbinder | [Sonstige] Phillips-Schraube | 34 | 7 | 48.35 | 130.7 | ||
60.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | FCN-Steckverbinder | [Sonstige] Phillips-Schraube | 40 | 7 | 48.35 | 151.7 | ||
159.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | MIL-Steckverbinder | [Sonstige] Phillips-Schraube | 40 | 7 | 48.35 | 151.7 | ||
167.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | MIL-Steckverbinder | [Sonstige] Phillips-Schraube | 50 | 7 | 48.35 | 186.7 | ||
93.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | MIL-Steckverbinder | [Sonstige] Eindrück | 20 | 5 | 33.4 | 64.4 | ||
124.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | MIL-Steckverbinder | [Sonstige] Eindrück | 34 | 5 | 33.4 | 98.5 | ||
132.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | MIL-Steckverbinder | [Sonstige] Eindrück | 40 | 5 | 33.4 | 113.5 |
Loading...
Befestigungsmethode | Ermöglicht sowohl DIN-Schienen- als auch die Schraubmontage | Tiefe(mm) | 50 | Nennspannung (V)(V) | AC125/DC24 |
---|---|---|---|---|---|
Montagesteckverbinder: Stecker/Buchse | Stecker | Nennstrom(A) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagesteckverbinder
Anschlussmethode für Klemmenblock
Anzahl der Pole(Pol)
Neigung zwischen den Klemmen(mm)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften