Hersteller-Teilenummer: XW2E-20G5-IN16
Marke: OMRON
Preis: 145.60 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XW2E-20G5-IN16
Teilenummer
|
---|
XW2E-20G5-IN16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
145.60 € | 1 | 7 Arbeitstage |
Loading...
Montagesteckverbinder | MIL-Steckverbinder | Anschlussmethode für Klemmenblock | Schraube M3,5 | Anzahl der Pole(Pol) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Ermöglicht sowohl DIN-Schienen- als auch die Schraubmontage | Neigung zwischen den Klemmen(mm) | 7.3 | Höhe(mm) | 53 |
Breite(mm) | 149 | Tiefe(mm) | 50 | Nennspannung (V)(V) | DC12–24 |
Einbausteckverbinder-Format (SPS-Seite) | XG4A-2031 | Steckverbinderart auf Kabelseite (SPS-Seite) | XG4M-2030-T | Montagesteckverbinder: Stecker/Buchse | Stecker |
Anzahl der E/A | 16 | E/A-Teilung | Eingang | Nennstrom(A) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussklemmenblockkonverter mit Schutzleiter (Eingang mit drei Ebenen) XW2E, die Teilenummer ist XW2E-20G5-IN16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XW2E-20G5-IN16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften