• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbinder-Relaisbox XW3D

Steckverbinder-Relaisbox XW3D
Single-action wiring of sensors and actuators

[Features]
· Single-action wiring of sensors and actuators.
· Reduces wiring man-hours drastically when used in combination with type XS5 smart click.
· The connector fitting operation is completed by simply inserting the connector and rotating it by 1/8 of a turn.
· Output also supported due to increased rated current.
· Conventional M12 (screw type) connectors can also be used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XW3D-P453-G11
XW3D-P457-G11
XW3D-P458-G11
XW3D-P852-G11
XW3D-P853-G11
XW3D-P855-G11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse
(Stück)
Anzahl der Eingänge/Ausgänge Sensortyp

308.10 €

1 7 Arbeitstage 44 Eingangs-/AusgangspunkteDC-3-Draht-Typ (PNP)/DC-2-Draht-Typ

395.70 €

1 7 Arbeitstage 48 Eingangs-/AusgangspunkteDC-3-Draht-Typ (PNP)/DC-2-Draht-Typ

395.70 €

1 7 Arbeitstage 48 Eingangs-/AusgangspunkteDC-3-Draht-Typ (NPN)/DC-2-Draht-Typ

466.20 €

1 7 Arbeitstage 88 Eingangs-/AusgangspunkteDC-2-Draht-Typ/nicht polar

466.20 €

1 6 Arbeitstage 88 Eingangs-/AusgangspunkteDC-3-Draht-Typ (PNP)/DC-2-Draht-Typ

466.20 €

1 7 Arbeitstage 88 Eingangs-/AusgangspunkteDC-3-Draht-Typ (NPN)/DC-2-Draht-Typ

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der oberen Kontakte Kabel Art der Unterseitenkontakte Rundstecker Klassifizierung Steckverbinder-Relaisbox
Kompatible Steckverbinder (Smart-Click-Stecker) HS5H/XS5G/XS5W/XS5R Kompatible Steckverbinder (M12-Stecker) XS2H/XS2G/XS2W/XS2R Kabellänge(m) 5
Schutzart IP67 Nennstrom 1 4 A/Anschluss Nennstrom 2 12 A/Kasten (Versorgungsleitung)
Nennspannung VDC 10–30 Zusatzfunktionen Mit Einschalt-/Betriebsanzeige-LED

Technischer Support