• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stufenrelaiseinheit G9B

Stufenrelaiseinheit G9B
  • Mengenrabatt
[Features]
· Stepping control features optimized for pump control and process control and made into a unit.
· Step has 6 circuits, 12 circuits in 2 steps.
· 2A (AC250V, DC30V) switching possible due to relay contact output.
· Restores to step initial state due to reset input.
· Includes power outage preservation feature that records step state with 10-day internal memory even during power outage (power outage output contact becomes set to OFF).
· Equipped with malfunction detection feature that detects built-in relay driving element ON malfunction due to external noise, etc.
· Displays LED alarm and at the same time outputs alarm with contact (cannot detect bad contact, welding in contact relay).
· Terminal block designed with finger protection to prevent electric shocks.
· LED display included to show step status at a glance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G9B-06 AC100
G9B-06 AC200
G9B-12 AC200
G9B-12 DC24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung Anzahl der Schritte

129.89 €

1 6 Arbeitstage 100 VAC6 Schritte

129.89 €

1 6 Arbeitstage 200 VAC6 Schritte

205.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 200 VAC12 Schritte

161.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24 VDC12 Schritte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schrittrelais-Einheit Anschlussform Schraubanschluss Höhe(mm) 76
Breite(mm) 91 Tiefe(mm) 100 AC-Nennlast 250 VAC/2 A
DC-Nennlast 30 VDC/2 A

Technischer Support