Hersteller-Teilenummer: G3J-S211BL DC12-24
Marke: OMRON
Preis: 194.97 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G3J-S211BL DC12-24
Anwendung | SSR | Anschlussform | Verschraubung | Sicherheitsstandards | CE / UL / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 90 | Breite(mm) | 80 | Tiefe(mm) | 100 |
Isolierungsmethode | Phototriac | Eingangsnennspannung(V) | Spannungsfreier Eingang | Funktion | 2,2 kW (11,1 A)/200 bis 220 VAC |
Sie befinden sich auf der Seite für Sanftanlaufrelais G3J-S, die Teilenummer ist G3J-S211BL DC12-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G3J-S211BL DC12-24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften