Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3NE-205T DC24 |
G3NE-205T-US DC5 |
G3NE-210T-US DC24 |
G3NE-220T DC5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung | |
---|---|---|---|---|---|
21.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 VDC | ||
19.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 VDC | ||
20.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 VDC | |
27.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 VDC |
Loading...
Anwendung | SSR | Anschlussform | Flachsteckanschlussklemme | Höhe(mm) | 11.5 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 37.5 | Tiefe(mm) | 47.5 | AC-Nennlast | 100 bis 240 VAC/5 A |
Isolierungsmethode | Phototriac | Nulldurchgangs-Funktion | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennspannung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften