Teilenummer
|
---|
G3S4-A1 DC24 |
G3S4-A DC24 |
G3S4-D1 DC5 |
G3S4-D1 DC24 |
G3S4-D DC24 |
G3SD-Z01P-PD-US DC24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussform | Sicherheitsstandards | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Isolierungsmethode | Nulldurchgangs-Funktion | Betriebs-Kontrollleuchte | Eingangsnennspannung (V) | Anwendbare Ausgangslast (A)/(V) | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Verschraubung | - | 33 | 78 | 43 | Phototriac | - | - | 24 VDC | 0,1~0,6/75~264 VAC | G3S 4 Stück, Buchse montiert/integriert | |
91.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verschraubung | - | 43 | 78 | 43 | Phototriac | - | - | 24 VDC | 0,1~1/75~264 VAC | G3S 4 Stück, Buchse und Kühler montiert/integriert | |
61.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Verschraubung | - | 33 | 78 | 43 | Fotokoppler | - | - | 5 VDC | 0,01 bis 0,6/3 bis 26 VDC | G3S 4 Stück, Buchse montiert/integriert | |
60.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Verschraubung | - | 33 | 78 | 43 | Fotokoppler | - | - | 24 VDC | 0,01 bis 0,6/3 bis 26 VDC | G3S 4 Stück, Buchse montiert/integriert | |
65.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Verschraubung | - | 43 | 78 | 43 | Fotokoppler | - | - | 24 VDC | 0,01 bis 1/3 bis 26 VDC | G3S 4 Stück, Buchse und Kühler montiert/integriert | |
9.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Steckbuchse | UL / CSA | 16.5 | 20 | 10 | Fotokoppler | NA | NA | 24 VDC | 1,1/4 bis 24 VDC | - |
Loading...
Anwendung | SSR |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussform
Sicherheitsstandards
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Isolierungsmethode
Nulldurchgangs-Funktion
Betriebs-Kontrollleuchte
Eingangsnennspannung(V)
Anwendbare Ausgangslast(A)/(V)
Funktion
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften