Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3RZ-201SLN DC5 |
G3RZ-201SLN DC12 |
G3RZ-201SLN DC24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsnennspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|
17.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 VDC | |
17.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 VDC | |
17.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 VDC |
Loading...
Anwendung | SSR | Anschlussform | Steckbuchse | Höhe(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 29 | Tiefe(mm) | 13 | Isolierungsmethode | Photovoltaik-Koppler |
Betriebs-Kontrollleuchte | Verfügbar | Anwendbare Ausgangslast(A)/(V) | 100 µA bis 1,0 A/3 bis 264 VAC/3 bis 125 VDC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsnennspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften