Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G7Z-2A2B DC24 |
G7Z-4A DC24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
51.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2a2b | 40/25 | |
51.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 4a | 40 |
Loading...
Anwendung | Leistung | Anschlussform | Schraubanschluss | Nennspannung Spule (DC)(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Repräsentativer Standard | CE / UL / TÜV / CCC / CSA | Höhe(mm) | 62 | Breite(mm) | 45 |
Tiefe(mm) | 60 | AC-Nennlast | 440 VAC 40 A (a-Kontakt)/25 A (b-Kontakt) | DC-Nennlast | 110 VDC 5 A (a-Kontakt)/5 A (b-Kontakt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktkonfiguration
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften