Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3J-205BL AC100-240 |
G3J-205BL DC12-24 |
G3J-211BL AC100-240 |
G3J-211BL DC12-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Isolierungsmethode | Eingangsnennspannung (V) | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fotokoppler | 100-240 VAC | 0,75 kW (4,8 A)/200 bis 220 VAC | ||
96.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Phototriac | 12-24 VDC | 0,75 kW (4,8 A)/200 bis 220 VAC | ||
111.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fotokoppler | 100-240 VAC | 2,2 kW (11,1 A)/200 bis 220 VAC | ||
148.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Phototriac | 12-24 VDC | 2,2 kW (11,1 A)/200 bis 220 VAC |
Loading...
Anwendung | SSR | Anschlussform | Verschraubung | Sicherheitsstandards | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 90 | Breite(mm) | 90 | Tiefe(mm) | 100 |
Betriebs-Kontrollleuchte | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Isolierungsmethode
Eingangsnennspannung(V)
Funktion
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften